เผยแพร่สินค้าของคุณ
GF Tub Spout
TOTO USA Inc

GF Tub Spout

Wall-mounted tub spout to match the GF line of faucets.

สเปคสินค้า
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TBG11001U-GF-tub-spout
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GF
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)189
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)