เผยแพร่สินค้าของคุณ
Two-Way Diverter Valve Without Off
TOTO USA Inc

Two-Way Diverter Valve Without Off

We don't match the concealed system to each trim; instead we use a shared module. You can choose the functionality you need such as a thermostatic type or push button type.
สเปคสินค้า
  • Corrosion resistant solid brass valve body

    1/2" NPT Connections

    Ceramic disk valve cartridge

    2 Independent outlets

    No Positive shut-off position

    Mini Unit, Shower Valves, Unified, Two-way Diverter

    residential

    #CP, #PN, #BN

    Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

    Mini Unit, Shower Valves, Unified, Two-way Diverter
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TBN01102U-two-way-diverter-valve-without-off
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)