เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZN Freestanding Tub Filler
ZN Freestanding Tub Filler
    TOTO USA Inc

    ZN Freestanding Tub Filler

    The ZN Freestanding Tub Filler is hand-crafted with individually polished artisan spouts and features lever handles.
    สเปคสินค้า
    • Smooth Handle Control with COMFORT GLIDE® Technology

      Lever Handle

      Brass Construction

      Balanced COMFORT WAVE® technology with wide coverage rinse & wash on handshower

      Meets 2018 California Water Efficiency appliance and leakage regulations by CEC

      Requires Freestanding Tub Filler Base rough-in TBN01105U (See Available Options above)

      1.75 GPM (6.6 LPM) Handshower with 60" metal hose included

      Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT WAVE, COMFORT GLIDE

      residential

      #CP, #BN

      Polished Chrome Finish, Brushed Nickel

      Tub Filler, Hand Polished, lever Handle, COMFORT WAVE, COMFORT GLIDE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TBP01301U-zn-freestanding-tub-filler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)