เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)
TOTO USA Inc

EcoPower® Ultra-High-Efficiency Toilet Flush Valve - 1.0 GPF (V.B. Set)

The water-powerd turbine in the EcoPower flush valve charges the power supply during usage and provides maximum performance in even the most demanding, high-traffic commercial spaces. A special version of this flush valve works with reclaimed water systems.

สเปคสินค้า
    • 1.0 GPF
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • No minimum daily usage requirement
    • Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body
    • Self-cleaning piston valve with 360° filter screen
    • Neutral rough-in and adjustable tail piece connection
    • True mechanical flush override
    • Smart sensor with self-adjusting detection range
    • 6-second detection time to prevent ghost flushing
    • For toilet with 1-1/2" top spud inlet
    • Exposed flush valve with 1" angle stop and 1-1/2" vacuum breaker set
    • ADA compliant
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)
    • EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TET1LA32_EcoPower_Ultra-High-Efficiency_Toilet_Flush_Valve1GPF
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush valves
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11.5
  • กว้าง (นิ้ว)3.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองBrassware
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ