เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoPower® High-Efficiency Urinal Flush Valve - 0.5 GPF (3/4" V.B. Set)
TOTO USA Inc

EcoPower® High-Efficiency Urinal Flush Valve - 0.5 GPF (3/4" V.B. Set)

Engineered to require no electricity or routine battery replacement, EcoPower technology is the perfect marriage of hands-free operation, low maintenance, easy installation and ecology. A special version of this flush valve works with reclaimed water systems.
สเปคสินค้า
  • High-Efficiency flow rate of 0.5 GPF

    Self-powered hydroelectric flush valve system

    No minimum daily usage requirement

    Durable chrome plated body with tamper-proof screws and solid bronze valve body

    Neutral rough-in and adjustable tail piece connection

    True mechanical flush override

    Smart sensor with self-adjusting detection range

    6-second detection time with no flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    For urinal with 3/4" top spud inlet

    ADA compliant

    Model available for use with Reclaimed Water Systems (See options above)

    EPD coated valve body (Reclaimed Water Model)

    See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters

    commercial

    #CP

    Polished Chrome Finish

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TEU1LA12-ecopower-high-efficiency-urinal-flush-valve-05-gpf-34-vb-set
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ