เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Lever Handles
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Lever Handles
Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Lever Handles
    TOTO USA Inc

    Vivian™ Alta Lavatory Faucet with Lever Handles

    This elegant faucet features a washerless ceramic disk valve and lever handles. ADA compliant.
    สเปคสินค้า
    • WaterSense Certified Low-Flow of 1.5 GPM or 1.2 GPM

      Durable Brass Construction

      Metal Pop-up Drain Included

      Accommodates 6"-12" Spread

      Ceramic Disk Valve Cartridge

      ADA Compliant

      residential

      #CP, #PN, #BN

      Polished Chrome Finish, Polished Nickel, Brushed Nickel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TL220DD1H-vivian-alta-lavatory-faucet-with-lever-handles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)