เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, (Reclaimed Water Option)
TOTO USA Inc

Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, (Reclaimed Water Option)

Powerful and quiet, this toilet offers innovations and performance for every commercial space. This TORNADO FLUSH® model is designed to work with the TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 GPF EcoPower and Manual Flush Valves, which feature low water consumption. A special version of this toilet will work with reclaimed water systems.

สเปคสินค้า
    • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
    • Elongated Front Rim
    • Floor-Mounted
    • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
    • Rough-in 10-12"
    • Flush Valve and Seat purchased separately
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See Options Above)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-CT725CU-flushometer
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Operated Water Closets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)