เผยแพร่สินค้าของคุณ
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
TOTO USA Inc

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Because it's wall-mounted, this toilet takes up less floor space, giving your bathroom a more open feeling and making it easier to clean. Modern design, with our DYNAMAX™ TORNADO FLUSH system (see Smartfact below). Universal height.

FEATURES:

  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)
  • CEFIONTECT® ceramic glaze - prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
  • Universal Height
  • D-Shaped front bowl
  • High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)
  • Adjustable 15" - 19" mounting height
  • Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet
  • Supports up to 880 lbs.
  • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit
  • Copper Supply line
  • Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-cwt447247cmfg
  • Product familyWater Operated Water Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RP™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationFlow Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)