เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atherton™ Undercounter Lavatory
TOTO USA Inc

Atherton™ Undercounter Lavatory

This lavatory offers a rimless, rectangular design and concealed front overflow. Features a generously deep basin with more vertical sides.  ADA compliant.

FEATURES:

  • 17" x 13"
  • Rectangular Undercounter Lavatory
  • ADA compliant
  • Vitreous china
  • Mounting assembly complete with installation template and mounting screw set

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-lt221
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Atherton™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)