เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

The NEOREST RH has been designed with a smooth form and beautiful proportions that serves as an accent to interiors and architectural spaces. The design of the RH is characterized by soft curves without sharp corners and the softly rounded silhouette creates a sense of serenity that harmonizes with a wide variety of comfortable spaces.

 Features:

  • 27-3/16"L x 15-3/16"W x 21-5/8"H
  • TORNADO FLUSH® System
  • CEFIONTECT® Ceramic Glaze
  • ADA Compliant
  • Universal Height
  • Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat
  • EWATER+® on wand and bowl
  • Remote control operated
  • Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation
  • Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls
  • Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation
  • Heated seat with temperature control
  • Air Deodorizer
  • Night light
  • Warm Air Dryer function
  • 12" Rough-in
  • Mounting and connection hardware included
  • Remote Control and hanger included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-ms988cumfg
  • Product familyToilet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์NEOREST®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationFlow Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)