เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oberon Showerhead 1.75 GPM
TOTO USA Inc

Oberon Showerhead 1.75 GPM

The new Oberon showerhead€š¬™s polished design with an approachable price point, makes it perfect for hospitality or multifamily projects. Oberon is available in a low-flow 2.0 gpm or an ultra low-flow 1.75 gpm. The 1.75 gpm meets CEC requirements.
สเปคสินค้า
  • WaterSense certified low-flow 1.75 gpm (6.6 LPM)

    Air injected AeroJet™ technology

    Enhanced flow trajectory for expanded surface coverage

    Single-spray showerhead

    Rubber nozzles to prevent limescale build up

    G 1/2" thread connection compatible w/1/2" NPT

    Shower arm sold separately

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    Oberon, WaterSense, showerhead, AeroJet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TS360A17-oberon-showerhead-175-gpm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)