เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply
TOTO USA Inc

Duofit In-Wall Tank System 1.6 GPF & .09 GPF - Copper Supply

In-Wall Tank System with Dual-Max® Flushing System
สเปคสินค้า
  • Dual-Max flushing system

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    1-pc blow molded, insulated polyethylene tank to prevent leaks and sweating

    2" x 6" Polyethylene outlet included

    Copper Supply Line

    1.6 GPF / 6.0 LPF & .09 GPF / 3.4 LPF. Avg Flush 1.28 GPF

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,

    residential

    #01

    Cotton

    In-wall tank, RP, SP, Dual Flush,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WT171M-duofit-in-wall-tank-unit-copper-supply-16-09
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)