เผยแพร่สินค้าของคุณ
Connecting Coupler
Tradesman Manufacturing

Connecting Coupler

Connecting Couplers are used to connect two sections of In-Slab Duct when a change in direction is not required. They are fast and easy to use, allowing swift and flexible run construction.

Features:

  • Standard duct stops for easy and accurate engagement
  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Connecting-Coupler
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Connecting Coupler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม