เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diffuser
Tradesman Manufacturing

Diffuser

The Step Down Diffuser is an alternative to the Slab Grill used in Soffit Discharge exhaust applications. The sleek design not only finishes the termination of the duct but also redirects and softens the experience of air flow. This component is often used when terminating exhaust through balcony ceilings.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 27 square inches of free area – screened
  • 48 square inches of free area – unscreened
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Diffuser
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Diffuser
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม