เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inlet Connecting Coupler
Tradesman Manufacturing

Inlet Connecting Coupler

A non-standard product, the Inlet Connecting Coupler serves as the slab penetration and transition from round in-suite ducting to dual runs of low-profile rectangular In-Slab ducting. Equipped with a temperature-triggered firestop barrier for fire safety, and mounting tabs for ease of installation.

Features:

  • Standard with a firestop barrier to seal the opening in the event of fire
  • Various inlet diameter options available
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of inlet collar – visible for inspections post-slab pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Inlet-Connecting-Coupler
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Inlet Connecting Coupler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม