เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plastic Support Bracket
Tradesman Manufacturing

Plastic Support Bracket

The Plastic Support Bracket is used to elevate and secure the In-Slab Duct assembly above the form work, allowing space below the duct for other construction elements while maintaining structural integrity.

Features:

  • Standard heights of 2-1/8” / 2-3/4” and 2-1/8” / 3-1/4”
  • Generic grey color
  • Break-away tabs to facilitate form stripping
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems

General Submittal Drawing

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Plastic-Support-Bracket
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Plastic Support Bracket
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม