เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Discharge
Tradesman Manufacturing

Wall Discharge

Wall Discharges are one of a family of standard terminations to the In-Slab Duct. Typically supplied with a damper for exhaust applications and without a damper for inlet applications. The Wall Discharge penetrates the exterior wall and is usually coupled with an attractive Wall Cap or Slab Grill to finish the opening

Features:

  • 4” x 12-1/4” opening
  • Flanged and pre-drilled for fasteners
  • Available with or without a damper
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of fitting – visible for inspections post-concrete pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wall-Discharge
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Wall Discharge
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม