เผยแพร่สินค้าของคุณ
COPERTEC - Rete Anticaduta
COPERTEC - Rete Anticaduta
COPERTEC - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERTEC - Rete Anticaduta

    COPERTEC - The certified anti-falling mesh

    Electro welded mesh with triple selvedge at each end. Both horizontal and vertical wires are straight and hot dipped galvanized .

    The use is aimed at protecting against the risk of falling during the maintenance operations of industrial/agricultural building roofs.

    Copertec mesh is sold in 25 m rolls, placed on pallets of 9 rolls each, wrapped in a recyclable polyethylene film.

    Copertec, the first and only permanent anti-falling protection system, is certified by I.T.C. with Technical Agreement n° 650/19 of 29.10.2019.

    สเปคสินค้า
    • MESH: Electro welded

      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Copertec
    • Product familyFALL PROTECTION SYSTEM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ANTI-FALLING MESH
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • Uniclass 2015 CodeEF_75_50
    • Uniclass 2015 DescriptionSafety and protection

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา