เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer
B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer
    TRES

    B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer

    • Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
    • Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
    • Round lever.
    • Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
    • Wall-mounted support for hand shower with water supply.
    • Anti-limescale brass hand shower.
    • Satin hose.
    สเปคสินค้า
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Showerhead material: Stainless steel
      • Hand shower material: Brass

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 12
      • Connecting element: G1/2""
      • Acoustic group: IIA
      • BELGAQUA certification (Belgium)

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29926828
      • Distributor cartridge: 29903302
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Tres Instant: The thermostatic cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature, in spite of pressure or temperature changes
      • Anti-limescale brass hand shower
      • Rust-resistant

      Surfaces available

      • 30735204 — Chrome
      • 30735204NM — Matt Black
      • 30735204AC — Steel
      • 30735204KMB — Black bronze
      • 30735204VO — Volcanic
      • 30735204CA — Golden Cava
      • 30735204GR — Graphite
      • 30735204OR — 24K Gold
      • 30735204OM — 24K Matte Gold
      • 30735204OPM — 24K Matte Rose Gold
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.30735204
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves