เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIA - DEVEA
TRIA - DEVEA
    TRIA

    TRIA - DEVEA

    DEVEA is a thermally broken natural ventilation window suitable for natural day to day ventilation and smoke control for installation on vertical facades. It has a slim structure, a compact construction and excellent aesthetics. Possible glazing from 4 to 32mm. Various opening systems are available.
    สเปคสินค้า
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. Installations: shopping centres; atria, offices, etc. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. DIMENSIONS: Depends on type of profiles. Different profiles are available. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Depends on dimensions, weight and type of control system AIR, WIND, WATER TIGHTNESS Air permeability: class 4 (600 Pa) Resistance to wind load: C3 (1200 Pa) Water tightness: 9A (600 Pa) THERMAL INSULATION U-value down to 1.6 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available ACOUSTIC PERFORMANCE: Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -4) dB GLAZING POSSIBILITIES Possible glazing from 4 to 32 mm CONTROLS M24V: linear electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M24V: chain electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M230V: electric drive (for day-to-day ventilation). WEIGHT Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) REGULATIONS The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRIA-DEVEA
    • Product familySHEV Systems and Natural Ventilation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural Ventilation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย