เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIA-MONODELTA TG
TRIA-MONODELTA TG
    TRIA

    TRIA-MONODELTA TG

    MONODELTA TG is a single flap smoke vent suitable for the removal of large quantities of warm air and/or smoke from a building within a short period of time, daily ventilation and natural lighting. Suitable for shed style roofs. The vents are manufactured according to ISO 9001 quality control standards and comply with the European requirements for NSHE according to EN 12101-2. Various methods of operation using pneumatic or electric actuators are available.
    สเปคสินค้า
    • TYPICAL APPLICATIONS: Shed style roofs: 15/15, 30/30, 45/45 MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 – 1000 mm Roof opening length: 500 – 2000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 85º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor FLAPS: Double glazing up to 30 mm thickness. BASES: Double insulated aluminium and TB, thermal break in the aluminium base. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 -Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh /Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tria-monodelta-tg
    • Product familySHEV Systems and Natural Ventilation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural Ventilation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)