เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIA - PERVEA
TRIA - PERVEA
    TRIA

    TRIA - PERVEA

    PERVEA is a thermally broken natural ventilation window suitable for natural day to day ventilation and smoke control for installation on vertical facades. It has a slim structure, a compact construction, and excellent aesthetics with the motor fully concealed from view. Possible glazing from 13 to 61 mm. Several electric opening systems are available.
    สเปคสินค้า
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. Installations: shopping centres; atria, offices, etc. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: The window structure consists of tempered aluminium. Both the outer frame and flap frame are thermally broken. The frame is sealed with EPDM rubbers. DIMENSIONS: Depends on type of profiles. Different profiles are available. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Depends on dimensions, weight and type of control system AIR, WIND, WATER TIGHTNESS: Air permeability: class 4 (600 Pa) Resistance to wind load: C4 (1600 Pa) Water tightness: E (750 Pa) THERMAL INSULATION: U-value down to 1.6 W/m²K depending on the frame/vent combination and the glass thickness Versions with high insulation, HI and HI+, are available ACOUSTIC PERFORMANCE: Rw (C; Ctr) = 42 (-2; -4) dB GLAZING POSSIBILITIES: Possible glazing from 13 to 61 mm Other thicknesses are available in combination with other profiles CONTROLS: HIDDEN MOTORS in the aluminium profiles: M24V: chain electric drive (for smoke and day-to-day ventilation). M230V: chain electric drive (for day-to-day ventilation). WEIGHT: Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRIA-PERVEA
    • Product familySHEV Systems and Natural Ventilation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural Ventilation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย