เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
TRIA - VENTLAM
    TRIA

    TRIA - VENTLAM

    VENTLAM is a facade louvre window. When it comes to keeping emergency and escape routes free of smoke gas, the use of automated louvre windows solutions is particularly advisable.
    สเปคสินค้า
    • TYPICAL APPLICATIONS: Particularly suitable for applications on facades. The mounting angle is 90º. Installations: logistics centres, shopping centres, atriums, offices, among others. Special profiles can be adapted for wall curtain systems or others as opening masonry. MATERIALS: Frame and blades in thermally separated aluminum profiles. Frame installation depths 50 or 60mm. DIMENSIONS: Minimum frame width: 300 mm. Maximum frame width: 2000 mm. Blade height variable: 120 to 400 mm. INSTALLATION ANGLE: The mounting angle is 90º OPENING ANGLE: Standard with 78º opening angle, if necessary 0–90º LOUVRE FILLINGS: Insulation glazing or panels as desired. Triple insulating glazing is possible. Total thickness of 28 mm. CONTROLS: Hidden opening fittings. Operation with manual crank handles, kinked connecting rods. Pneumatic cylinders or electric servomotors with choice of 230V or 24V WEIGHT: Depends on dimensions and type of gazing OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Various adaptor sections for installation in post-girt constructions, wall masonry or window elements REGULATIONS:The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRIA-VENTLAM
    • Product familyFacade Louvre Windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke Vent
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)