เผยแพร่สินค้าของคุณ
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
    TRILUX GmbH & Co. KG

    CREAVO H2 / H3

    CREAVO LED SUSPENDED LUMINAIRE

    THE FUTURE-ORIENTED LIGHT

    Creavo is the ideal solution for directional light in the office: three optics with ConVision® technology, various module sizes and four mounting methods are available. Typical for the luminaire range: light chambers as an element of design. Light management, emergency light and location-based services can also be implemented via the IoT harbour.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsRectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed, surface-mounted, suspended luminaire
      Glare reductionUGR<16; UGR<19
      Energy efficiencyUp to 150 lm/W
      Lumen packages1,500 - 7,800 lm
      Service lifeL90 B50 50,000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam19 / wide beam16 plus wall-washer in same design
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink + beacon for Location Based Services
      Emergency light3h EB
      Luminaire colourwhite + silver / white + white / white + black
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CREAVO_H
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)