เผยแพร่สินค้าของคุณ
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
FINEA FN5 D
    TRILUX GmbH & Co. KG

    FINEA FN5 D

    FINEA D LED SURFACE-MOUNTED CEILING LUMINAIRE

    THE LINEAR, DIGITAL LIGHT TOOL

    Holistic solutions instead of patchwork: thanks to versatility in photometrics and installation type, even extensive projects can be realised with a single luminaire range. This creates an attractive, harmonious overall impression.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA

      Channel widths50 mm
      Installation methodsRecessed, surface-mounted, suspended and wall installation
      Glare reductionUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumen packages1.800 – 4.500 lm/m
      Service lifeL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Colour rendering/temperaturesCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Light distributionlambertian, directed narrow, directed wide, asymmetric direct & direct/indirect
      Optical systemOTA, wallwasher, BAP optics
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP20
      Luminaire colourwhite, black, silver-grey


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FINEA_FN5_D
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface-mounted luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)