เผยแพร่สินค้าของคุณ
39 G2 C10
39 G2 C10
39 G2 C10
    TRILUX GmbH & Co. KG

    39 G2 C10

    Recessed louvre luminaires for ceilings with concealed grids, exposed grids and cut-out ceiling recess openings. For lighting offices, sales areas, exhibition spaces, banks and ticket halls.
    สเปคสินค้า
    • This family contains: TOC / EAN / Name 7347151 / 4018242443086 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-840 ETDD 01 7347251 / 4018242443093 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-830 ETDD 01 7347351 / 4018242443109 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-840 ETDD 01 7347451 / 4018242443116 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-830 ETDD 01 7347551 / 4018242443123 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-840 ETDD E3 7347651 / 4018242443130 / 39 G2 C10-12-U D-W19 32-830 ETDD E3 7347751 / 4018242443147 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-840 ETDD E3 7347851 / 4018242443154 / 39 G2 C10-12-U D-W19 40-830 ETDD E3 7347951 / 4018242443161 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD 01 7348051 / 4018242443178 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-830 ETDD 01 7348151 / 4018242443185 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-840 ETDD 01 7348251 / 4018242443192 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-830 ETDD 01 7348351 / 4018242443208 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD E3 7348451 / 4018242443215 / 39 G2 C10-15-U D-W19 32-830 ETDD E3 7348551 / 4018242443222 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-840 ETDD E3 7348651 / 4018242443239 / 39 G2 C10-15-U D-W19 40-830 ETDD E3 7348751 / 4018242443246 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-840 ETDD 01 7348851 / 4018242443253 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-830 ETDD 01 7348951 / 4018242443260 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-840 ETDD 01 7349051 / 4018242443277 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-830 ETDD 01 7349151 / 4018242443284 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-840 ETDD E3 7349251 / 4018242443291 / 39 G2 C10-17-U D-W19 32-830 ETDD E3 7349351 / 4018242443307 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-840 ETDD E3 7349451 / 4018242443314 / 39 G2 C10-17-U D-W19 40-830 ETDD E3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TX_39_G2_C10
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)