เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
Luceos H
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Luceos H

    LUCEOS H

    A MODULAR MULTI-TALENT FOR OFFICE AND EDUCATION

    Luceos ensures optimum visual conditions and an attractive atmosphere thanks to uniform, glare-free planar light. With its modular design and simply attachable function end caps, the continuous line-capable range of luminaires adapts optimally to the specific framework conditions.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency over 150 lm/W
      Luminous flux packages of 4,000 and 6,500 lm
      Service life of 50,000 h L80 at 25 °C
      Available in lengths of 1,200 mm and 1,500 mm
      Configurable as surface-mounted or suspended luminaire
      Various distribution characteristics: suspended luminaire (direct-indirect distribution), surface-mounted luminaire (direct distribution, asymmetric distribution)
      Asymmetric version specifically for panels and blackboards in classrooms
      Continuous line-capable
      Attachable end caps for integrating supplementary functions
      High glare control compliant to UGR19 for the standard-compliant illumination of VDU workstations
      Active versions


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TX_LuceoS_H
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-23
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)