เผยแพร่สินค้าของคุณ
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
OleveonFit
    TRILUX GmbH & Co. KG

    OleveonFit

    SIMPLY PLANNED. FLEXIBLY REFURBISHED. FIT FOR THE FUTURE.

    Oleveon Fit LED with its innovative 3-D prismatic technology creates outstanding, glare-free and energy-efficient light. The high product quality, diverse range of variants and the intelligent LiveLink light management system lifts the damp-proof lighting to a new level.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency of up to 145 lm/W
      Service life L80 50,000 h tq 25° C
      Luminaire luminous flux 2,300 lm, 4,000 lm, 6,000 lm, 8,000 lm and as multi-lumen solution
      2 lengths: 1,200 mm and 1,500 mm
      PC/PMMA covers available
      Colour temperature 4,000 K, 6,500 K
      Emergency light variants 3 h
      Optionally equipped with Constant Light Output technology (CLO)
      Integrated sensor solutions with presence detection, daylight-dependent lighting control and intelligent light management system (e.g. LiveLink)
      LiveLink versions for radio use and monitoring use among other applications
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TX_OleveonFit
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires with higher degree of protection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-23
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)