เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
Sonnos RD5_RH5
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Sonnos RD5_RH5

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    ONE RANGE. ONE WORLD OF DESIGN. COMPLETE FLEXIBILITY.

    Many functions and one world of design: the modularly designed Sonnos LED range of downlights can implement all lighting tasks in a uniform design and quality of light thanks to the wide selection of lighting technologies, optics and surface-mounting options.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:
      68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:
      500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:
      medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:
      Fixed or pivotable
      Service life:
      50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:
      2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:
      approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:
      trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:
      optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:
      optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:
      IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TX_Sonnos_RD_H5
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface-mounted luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-10
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)