เผยแพร่สินค้าของคุณ
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • Product familyCorner Beads
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bullnose Beads
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameCorner guards
  • UNSPSC code30161504
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
  • OmniClass Number23-17 25 15 13
  • OmniClass TitleCorner Guards