เผยแพร่สินค้าของคุณ
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Archived

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Architectural-Z-Shadow-Bead
    • Product familyCommercial Beads
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shadow & Reveal Beads
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameCorner guards
    • UNSPSC code30161504
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
    • OmniClass Number23-17 25 15 13
    • OmniClass TitleCorner Guards