เผยแพร่สินค้าของคุณ
METAL VENEER
METAL VENEER
METAL VENEER
METAL VENEER
    TTM Rossi

    METAL VENEER

    Metal mesh for interiors and wooden support are combined to create Metal Veneer, aesthetically innovative surfaces of exceptional strength, obtained through artisanal plating procedures on solid wood panels.

    สเปคสินค้า
    • A distinctive element in the world of contract and furniture-design that guarantees flexibility of use, preserving the tactile experience of metal textures

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.METAL-VENEER
    • Product familyMetal Design
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SPIGATE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationStructural Connection
    • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
    • UNSPSC code30103604
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_57_60
    • Uniclass 2015 DescriptionPartition panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-13 33 27 11 11
    • OmniClass TitleCurtain Wall Components