เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed window
UFME
Archived

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

สเปคสินค้า
  • Generic properties neither related to product conception nor components
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gen-fen1-fixe
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-01
  • หมายเลขฉบับ3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักComposite
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)