เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Direct Glaze Round Top Window
Marvin

Ultimate Direct Glaze Round Top Window

Maximizing the view with a Marvin Direct Glaze Round Top. This non-operating window features glass set directly into the frame for the maximum amount of glass. The Direct Glaze Round Top is available in a variety of shapes to enhance any design.


Features:  Marvin Round Tops come in full, half and quarter rounds, ellipticals, inverted corners, oval, gothic shapes, eyebrows and more.  This product is CE certified.

Standard Specifications:  One-lite Low E2 with argon insulating glass;  Bare wood interior;  All wood brick mould casing (wood units);  Extruded aluminum clad exterior (clad units):  4 9/16" (116mm) jambs;  Interior pine trim and plinth blocks (round top units)

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_dgrtw
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)