เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single door with shutter
UFME

Single door with shutter

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height casement window 1 leaf - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) with integrated roller shutter mounted above window frame which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single hinged opening element (casement with glazing infill) tilting around a vertical axis.

สเปคสินค้า
  • Generic properties neither related to product conception nor components
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gen-pf1-frappe-bb
  • Product familyDoor windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Opening hinge
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักComposite
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (22)