เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single pocket door
UFME
Archived

Single pocket door

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height pocket window - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single opening element (sash with glazing infill) sliding into a casement hidden in the wall.

สเปคสินค้า
  • Generic properties neither related to product conception nor components
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gen-pf1-gal
  • Product familyDoor windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pocket
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-01
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักComposite
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors