เผยแพร่สินค้าของคุณ
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Ultra Aluminum Mfg

UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence

This three-rail design features clean, simple lines and quality engineering. Available in Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series, and Commercial Series Premium. Ultra Aluminum™ Premium grades have a reinforced double-wall rail with hidden fasteners.

Standard sections are 6' wide x 3', 3-1/2’, 4', 4-1/2’, 5' or 6’ high. Sections come fully assembled. Other widths and heights may be available.

สเปคสินค้า
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6'H

    Spacing: 6'

    Pickets: ¾” square x .055

    Spacing between Pickets: 3-5/8” and optional 1-1/2”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/4” x 1-3/8” with .088'' side walls and .065'' top walls

    Posts: 2'' square x .080, or .125; 2-1/2” square x .100; and 3” square x .125. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uaf-200-flat-top-commercial-fence
  • Product familyFencing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Fencing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
  • OmniClass Number23-11 25 19 21
  • OmniClass TitlePanel Fences