เผยแพร่สินค้าของคุณ
UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence
Ultra Aluminum Mfg

UAS-100 SPEAR TOP - Residential Fence

Traditional pressed spear, wrought-iron look in durable, easy-care ornamental aluminum. Available in Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series, and Commercial Series Premium. Ultra Aluminum™ Premium grades have a reinforced double-wall rail with hidden fasteners.

Standard sections are 6' wide x 3', 3-1/2’, 4', 4-1/2’, 5' or 6’ high. Sections come fully assembled. Other widths and heights may be available.

สเปคสินค้า
  • Heights: 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' or 6' high

    Spacing: 6'

    Pickets: 5/8'' square x .050 wall

    Spacing between Pickets: 3-13/16'' and optional 1-5/8”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/8'' x 1'' with .080 side walls and .062 top walls

    Posts: 2'' square x .060, .080, or .125 wall; 2-1/2” square x .100 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uas-100-spear-top-residential-fence
  • Product familyFencing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Residential Fencing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
  • OmniClass Number23-11 25 19 21
  • OmniClass TitlePanel Fences