เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linear shower drain - Free-standing - ClassicLine
Linear shower drain - Free-standing - ClassicLine
    Unidrain A/S

    Linear shower drain - Free-standing - ClassicLine

    Free-standing floor drains

    Allows you to place the drain where it suits you

    You may not always want to place the floor drain against the wall, so Unidrain has also developed a free-standing linear floor drain. The floor drain can be placed anywhere in the floor, and the solution is just as safe as the usual linear drain against the wall, as the flanges are recessed into the floor and the membrane is joined to the drain.

    ClassicLine is the original design series from Unidrain and consists of a frame and a grating. The frame is mandatory, as it holds the grating in place. Six different designs in brushed stainless steel make it a solution for every taste.

    For more information visit unidrain.com

    สเปคสินค้า
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ClassicLine-3004
    • Product familyLinear drain
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Assembly
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPE/PP
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationFlow Fitting
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)