เผยแพร่สินค้าของคุณ
12 in.  Square x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
Watts

12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
Watts Drainage FS-730 12"(305) square x 6"(152) deep sanitary floor sink with white porcelain enamel coated interior, loose set porcelain enamel coated cast iron grate, aluminum dome bottom strainer, and no hub (standard) outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1197
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)