เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linear shower drain - HighLine
Linear shower drain - HighLine
    Unidrain A/S

    Linear shower drain - HighLine

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)

    Line floor drain

    Placed against one or several walls

    The linear floor drains are the invention that formed the basis for Unidrain. The drain is a revolutionary invention in itself, with its patented wall and floor flanges which allow it to be positioned against the wall while keeping it 100% waterproof.

    HighLine is Unidrains exclusive and prize-winning design series. Here the grating is replaced with a panel. The series includes panels in both steel and frosted glass, along with the discreet Custom solution. Here a trimmed floor tile is stuck on flush with the surrounding floor, to create an almost ‘invisible’ drain. HighLine is the series for people who want a little extra luxury.

    For more information visit unidrain.com

    สเปคสินค้า
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com

      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HighLine-1000
    • Product familyLinear drain
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Assembly
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPE/PP
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationFlow Fitting
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)