เผยแพร่สินค้าของคุณ
thermal insulation system - K-therm CL LM
thermal insulation system - K-therm CL LM
thermal insulation system - K-therm CL LM
    Unikalo

    thermal insulation system - K-therm CL LM

    K-THERM allows you to enjoy all the benefits of a facade renovation by restoring the aesthetics of a building while reducing the energy bill for the occupants and increasing the market value of the property.

    สเปคสินค้า
    • K-THERM LM is a thermal insulation system using mineral wool boards aver masonry and concrete.

      • Non-combustible: classification A2,s1-d0

      • Possibility to have a 100% mineral system

      • Improved acoustic performance

      • Very high breathability

      • Suitable for several types of construction eihter new or renovation.

      • IMH, IGH, collective housing or commercial buildings (all sizes), individual houses.

      • Accepted by the consortium of "Les Architectes des bâtiments de France" (ABF)

      • Siloxane mineral finish.

      • Suitable for all architectural configurations.

      • Renovation of External Thermal Insulation Systems already in place (ETICS): K5, K6 and K7.

      • Concured in obtaining BBC, HPE, THPE, BEPOS, EnerPHit or Passivhaus labels, and benefits from financial aid such as "MaPrimeRénov".

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K-therm-CL-LM
    • Product familypeinture façade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Isolation thermique par l'extérieur
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส