เผยแพร่สินค้าของคุณ
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
    Unilux GmbH

    FineLine - wood-alu curtain wall

    The UNILUX “FineLine” collection is defined by its sleek yet sturdy post-and-beam façades, crafted from wood and aluminum. The highlight? With advanced connection technology, these large-scale glass façades can meet even the most complex architectural demands.

    How does a post-and-beam façade function?

    Towering structures, yet precision-engineered: The wood-aluminum post-and-beam façade is entirely self-supporting. By strategically combining horizontal beams with vertical posts, it allows for the individual glazing of large surfaces across multiple floors. For ultimate design flexibility, fixed glazing systems or custom sliding elements can be seamlessly integrated. The exterior aluminum shell and interior wooden profiles offer further customization, enabling you to create a UNILUX glass façade that perfectly complements your interior design.

    สเปคสินค้า
    • CE product pass in accordance with DIN EN 13830

      Air permeability: Class AE 1.200

      Watertightness: RE 1350

      Resistance to wind load: +/- 2.400 Pa

      Impact resistance: Class E5 / I5

      Burglar resistance: RC2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.unilux-fineline-wood-alu-curtain-wall
    • Product familyCurtain Wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FineLine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows