เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood-alu lift & slide door, Scheme A
Wood-alu lift & slide door, Scheme A
Wood-alu lift & slide door, Scheme A
Wood-alu lift & slide door, Scheme A
Wood-alu lift & slide door, Scheme A
Wood-alu lift & slide door, Scheme A
Wood-alu lift & slide door, Scheme A
    Unilux GmbH

    Wood-alu lift & slide door, Scheme A

    Cozy on the inside and durable on the outside: HS lift-and-slide doors by UNILUX feature a wooden core for a warm, inviting interior and a robust aluminum exterior for optimal protection, all while offering expansive views of the outdoors. With dimensions reaching up to 10 meters in width and 3 meters in height, they transform your living space into a sunlit veranda. The innovative lift-and-slide mechanism works by lifting the panel via the handle, allowing it to glide effortlessly. The sashes can overlap, creating an opening of up to 4.47 meters within a 7-meter-wide glass surface. HS lift-and-slide doors deliver superior thermal insulation, helping to cut heating costs and reduce CO2 emissions. Typically, they come with triple-pane insulated glass, keeping warmth indoors during winter and heat outdoors during summer. The glazing achieves an outstanding Ug-value of 0.5 W/(m²K). Additionally, these doors can be customized to be barrier-free, providing smooth transitions between indoor and outdoor spaces.
    สเปคสินค้า
    • Technical characteristics HS lift & slide door

      Construction depth: 213 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,78 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.unilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-a
    • Product familyWood-ALU UNILUX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lift&Slide
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)