เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood-alu lift & slide door, Scheme A, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme A, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme A, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme A, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme A, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme A, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme A, integrated in FineLine curtain wall
    Unilux GmbH

    Wood-alu lift & slide door, Scheme A, integrated in FineLine curtain wall

    Integral lift & slide doors, in short HSI, are the key to our Fineline facade system, combining style, functionality, and sustainability. Featuring a warm wooden core for an inviting interior and a durable aluminum exterior for maximum protection, they seamlessly blend beauty with practicality. High-quality, ballbearing roller bogies ensure smooth running, quiet as a whisper. Designed for energy efficiency, HSI doors typically include triple-pane insulated glass with an impressive Ug-value of 0.5 W/(m²K). This ensures superior thermal insulation, reducing heating costs and minimizing CO2 emissions by keeping warmth in during winter and heat out in summer. The barrier-free construction of FineLine by UNILUX creates a nearly imperceptible threshold, merging interior flooring with patio decking into a unified living space. Indoors and outdoors flow together harmoniously, elevating both aesthetics and functionality.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.unilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-a-integrated-in-fineline-curtain-wall
    • Product familyWood-ALU UNILUX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lift&Slide
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)