เผยแพร่สินค้าของคุณ
Small flakes - Façade coverings
Unimetal

Small flakes - Façade coverings

Rheinzink small flakes are either square or
lozenge-shaped. Unlike shingles or plates, which
might seem similar, Rehinzink flakes have flaps on
their 4 sides (two facing forward on the upper side
and two facing backward on the lower one).
They allow "enchainment" with simple standing
seams. Their small size makes for the identification of
building solutions even when working with complex
geometries. For this reason, they are suitable for the
covering of dormers, chimneys and cornices.

สเปคสินค้า
  • They are available in different sizes
    Geometric flexibility of the surfaces to be covered
    Finishings are subject to the formation of a natural film
    Long-lasting. No maintenance required

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Small-flakes
  • Product familyFaçade coverings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rheinzink
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationCurtain Wall