เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°
    Unirac

    Flat Roof Solar Panel Mount - GridFlex 5°

    WIND TUNNEL OPTIMIZED AND BUILT FOR SPEED

    GRIDFLEX 5 is a rail-based flat roof system done Unirac style. That means we have brought our 20+ years and 5GW+ of pioneering experience to bear to make a system that answers all the needs of engineers, designers and installers. You’re in a race, and we want to help you win—not just finish.

    LIGHTER, FASTER AND MORE SECURE​

    • Low PSFs, with low ballast counts. The grid gives strength and flexibility.
    • Preassembled stanchion clamps, a hinged module clamp, and short rail sections that bolt together.
    • Module clamps grip both sides of the module frame and have been wind tunnel tested to withstand the elements.
    สเปคสินค้า
    • Unirac is the only PV mounting vendor with ISO certifications for 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007, which means we deliver the highest standards for fit, form, and function. These certifications demonstrate our excellence and commitment to first class business practices.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flat-roof-solar-panel-mount-gridflex-5
    • Product familyFlat Roof
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ballast 5 Degree
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels