เผยแพร่สินค้าของคุณ
Foldable  Bleachers  UNISPORT, 2-rows
Foldable  Bleachers  UNISPORT, 2-rows
    Unisport

    Foldable Bleachers UNISPORT, 2-rows

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)
    Unisport foldable seating is a unique product that enables flexible solutions in several ways. The seating system can be placed in any room requiring spectator seating, it is easy to fold away by one person manually due to the built-in gas springs, it requires minimum space when not being used and it is made of robust steel that provides durable and stable seating. Furthermore, when not in use a practical rebound surface is left. The careful attention to detail makes the seating safe as well as practical. European patent and Swedish design. Easily raised and lowered. Maximum depth of just 35cm when raised. Stores 16 seats in only 0.6m2 . Also available in a portable version. Stairs, railing, side protection, motorized operation when raising/lowering the seating and colour of the steel construction can be chosen as options. Padded ‘seats’ can also be added as an option. The system allows for panels to be attached to match the wall finish surrounding the seating, allowing the system to ‘blend-in’ seamlessly with the wall when in the ‘closed’ position. Likewise, ventilation systems can also be incorporated into the system by the customer. The seating has four different standard depths, from two to five rows. The system is divided into sections, with the standard section size being 2020mm, which can seat four people on each row.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.300140
    • Product familyEquipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlywood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (34)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (47)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)