เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roman Rings UNISPORT J202
Unisport

Roman Rings UNISPORT J202

Beech wood rings with individually adjustable band for each ring. Strong lockable chain fastener with leather coated protective arch. In raised position, the chain is stored in a built-in holder that is included. An easy to use system that allows the rings to be stored in the ceiling space when not in use. In the raised position, the chain is stored in a built-in holder (included). Max. ceiling height varies dependant on product, see below for further information.
สเปคสินค้า
  • One pair of rings / Max 9000 mm ceiling height
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.300315
  • Product familyEquipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roman Rings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (33)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (45)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)