เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450
    Unisport

    Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 450

    Agorespace from Unisport is a multiarena that engages everyone, regardless of age, and provides a better and inclusive local environment. It is a nearby sports facility designed to accommodate up to 8 different sports, making the facility versatile and adaptable to individual needs and circumstances.

    Agorespace multiarena is extremely durable and features a highly secure construction to prevent injuries and vandalism. The multiarena is also equipped with vibration dampeners to minimize noise levels for nearby residences.

    สเปคสินค้า
    • Size: 30m x 15 m

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multiarenas-in-wood-steel-agorespace-first-mb3-450
    • Product familyOutdoor activities
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multiarenas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อัฒจันทร์ชมกีฬา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)